Samostatně stojící systémová skříň VX SE

Číslo výrobku: SE 5832.600

Samostatně stojící systémové skříně z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní plech a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s rámem skříně. Plně kompatibilní se systémem řadových skříní VX25. Vyšší účinnost, protože bočnice není nutné montovat a velké šířky skříní nahrazují malé kombinace řadově spojených skříní.

Číslo výrobku:
SE 5832.600
Materiál
Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch
Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Podlahové plechy
Zadní stěna s možností odšroubování
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 montážní lišty 18 x 39 mm
Zadní stěna, jednodílná
Rozměry
Šířka: 800 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 400 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)
699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 12
Type rating podle UL 50E
Typ 1, 2, 3, 3R, 12
Kód IK
IK10
Počet dveří
1
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
128 kg
EAN
4028177959200
ETIM 8
EC000261
ETIM 7.0
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Popis výrobku
VX SE Systém samostatně stojící skříně, ŠVH: 800x2000x400 mm, z ocelového plechu s montážní deskou, jednodveřové na čelní straně
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
Osvědčení
Povrch
Stupeň krytí
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Další informace
Návod
Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje
Technická dokumentace pro montáž a dimenzování vodičů PE
Datové listy
Technika v detailu