Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2021
Výrobek nahrazuje:
5841600
Samostatně stojící systémová skříň SE 8
Číslo výrobku: SE 5841.500
Samostatně stojící systémová skříň z ocelového plechu se stabilním rámem, dvě integrované montážní roviny, šroubovaná zadní stěna a dveře. Střešní díl a bočnice jsou vyrobeny z jednoho kusu a jsou spojeny s profilovaným rámem. Plně kompatibilní vnitřní konstrukce se skříněmi řady TS 8, tím i úplná integrace do produktové řady TS 8. Šířky skříně od 600 do 1800 mm. Časově úsporná montáž díky profilovaným bočnicím.
- Číslo výrobku:
- SE 5841.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře: ocelový plech, 2,0 mm
Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm
Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Skříňka, dveře a zadní stěna: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře
U jednokřídlých skříní závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
Podlahové plechy
Zadní stěna s možností odšroubování
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
2 TS montážní lišty 18 x 38 mm
Zadní stěna, jednodílná - Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 400 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.099 mm x 1.696 mm
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- NEMA 3R
- Kód IK
- IK10
- Počet dveří
- 2
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 175 kg
- EAN
- 4028177666498
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
- Rozváděč SE 1200x1800x400mm RAL7034