- Číslo výrobku:
- KX 1550.000
- Popis výrobku
- Malá skříňka KX, E-Box KX, z ocelového plechu nabízí vysoký komfort při montáži a flexibilitu při výběru systémů uzávěrů.
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Dveře: ocelový plech, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
- Povrch
- Skříň a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříňka s dveřmi
Montážní deska
Otočný uzávěr s uzavírací vložkou Doppelbart 3 mm
Závěs 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 66
- Type rating podle UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Kód IK
- IK08
- Rozměry
- Šířka: 200 mm
Výška: 400 mm
Hloubka: 120 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 175 mm x 385 mm
- Tloušťka materiálu skříně
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu dveří
- 1,25 mm
- Tloušťka materiálu montážní desky
- 2 mm
- Uzávěr
- Počet uzávěrů: 1
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 4,62 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177816527
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
KX E-box, ŠxVxH: 200x400x120, ocelový plech, s montážní deskou, s dveřmi