FlatBox

Číslo výrobku: DK 7507.030

Skříň v provedení Flat-Pack. Optimálně přístupné a flexibilně použitelné jako nástěnné nebo samostatně stojící skříně.

Uzemňovací lišta, horizontální pro VX, VX SE, VX IT

Termostat Regulátor teploty vnitřního prostoru rozváděčové skříně

Ranžírovací panel s ocelovými třmeny

Krycí desky pro pole ventilátorů pro FlatBox

Profilové lišty, palcové provedení pro FlatBox

Spona 19", 1 U s kontaktním spojem

Nivelační nohy pro FlatBox, M10 x 20 mm

Číslo výrobku:
DK 7507.030
Provedení
s 19" montážním rámem
Popis výrobku
Flexibilně použitelné jako nástěnné nebo stojanové skříňky
Výhody
Rychlá montáž bez nářadí
Systémové příslušenství na otevřené 19" konstrukci
Materiál
Ocelový plech
Skleněné okno: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 3 mm
Povrch
Strukturovaná prášková barva
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Skříň v provedení Flat-Pack
1 nástěnný díl
2 základní nosníky
2 střešní/podlahové plechy, s výřezy pro zavedení kabelů s kartáčovými lištami
2 bočnice, s možností uzamčení
1 prosklené dveře s možností uzamčení, bezpečnostní zámek 3524 E, umístění závěsů volitelné
Spojovací prvky pro rychlou montáž bez nářadí
Uzemňovací sada pro systémové uzemnění všech součástí skříňky
19" montážní rám
Výškové moduly
15 U
Rozměry
Šířka: 600 mm
Výška: 758 mm
Hloubka: 400 mm
Montážní výška pro komponenty
15 U
Zatížitelnost
max. 750 N
Poznámka
Max. montážní hloubka: Hloubka - 58 mm až k zadní stěně
Max. vzdálenost mezi dvěma 19" rovinami: Hloubka - 104 mm
Úhel otevření dveří činí max. 210°
Základní materiál
Ocelový plech
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
30 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177551428
ETIM 8
EC002500
ETIM 7.0
EC002500
ECLASS 8.0
27180208
Popis výrobku
FlatBox 15U, ŠxV 600x400 mm
Prohlášení
Prohlášení výrobce