- Číslo výrobku:
- TE 7000.850
- Výhody
- Bezrámová konstrukce
- Optimální přístupnost
- Jednoduché umístění díky jejich rozebíratelnosti
- Materiál
- Ocelový plech
Prosklené dveře: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 4 mm - Povrch
- Montážní rám: základní barva nanesená máčením
Ploché díly: strukturovaná prášková barva - Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Samonosný montážní rám 482,6 mm (19"), přední a zadní, s přestavitelnou hloubkou
Prosklené dveře vpředu, včetně 130° závěsů, zapuštěná rukojeť a bezpečnostní zámek 3524 E
Dveře z ocelového plechu vzadu, včetně 130° závěsů, bezpečnostní zámek 3524 E
Bočnice, s možností uzamčení, včetně bezpečnostního zámku 3524 E
Rámová konstrukce dna s maximálním výřezem (k individuálnímu osazení modulárními plechy)
Střešní plech, včetně kartáčové lišty k zavedení kabelů a zakrytého výřezu pro doplňkový ventilátor.
Nivelační nohy M12, rozsah nivelace 40 mm
Distanční sloupky, 20 mm, pro nadzvednutí střešního plechu (jsou přiloženy)
Podstavec Flex-Block, 100 mm, s ventilačními štěrbinami
Typově odzkoušené uzemnění rámu, namontované dle normy EN 60 950
4 profilové lišty ve tvaru C pro upevnění kabelů na hloubku skříně pomocí kabelových příchytek (přiloženo)
10 třmenů pro vedení kabelu, kov, 125 x 65 mm (přiloženy)
50 šroubů s hvězdicovou drážkou M5, klecové matice M5, vodivé (přiloženy) - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.100 mm
Hloubka: 800 mm - Výškové moduly
- 42 U
- Vzdálenost mezi rovinami (při dodání)
- 495 mm
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 123,4 kg
- EAN
- 4028177461628
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Popis výrobku
- TE Network enclosure TE 7000, WHD: 800x2000+100x800 mm, Pre-configured, With glazed door, with side panels
- Dokumentace
- Návod