- Číslo výrobku:
- HD 4000.240
- Provedení
- bez upevnění k podlaze
- Výhody
- Minimalizování sanace díky kompletně zakrytému a trvale uzavřenému závitu
- Vyrovnání sklonu podlahy až do úhlu 10° pomocí flexibilní základny
- Možnost řadového spojení i u šikmých podlah díky velkému rozsahu nivelace
- Certifikace podle norem 3-A Sanitary
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu a těsnění
- Zatížitelnost
- Max. 7000 N statická zátěž na každou nivelační nohu
- Rozměry
- Závit: M12
- Vhodné pro
- Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
VX
VX SE
TS
- Rozsah nivelace
- 122 ‐ 175 mm
- Balení
- 4 ks
- Hmotnost/balení
- 2,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73181900
- EAN
- 4028177707641
- ETIM 7.0
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Popis výrobku
-
HD Nivelační nohy M12, 122-175mm 1.4300