- Číslo výrobku:
- HD 4000.080
- Popis výrobku
- Pro ochranu tlačítek nebo displejů.
- Výhody
- Velké zorné pole
- Přechod mezi průhledovým oknem a rámem bez mezer
- Vnější závěs
- S otočnou rukojetí pro jednoduché otvírání bez klíče
- Materiál
- Rám: Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
Okénko: polykarbonát
- Rozsah dodávky
- Včetně 2 závěsů
Včetně otočné rukojeti
Včetně upevňovacího materiálu
- Průhledová plocha
- Šířka průhledového okna: 410 mm
Výška průhledového okna: 320 mm
- Rozměry
- Šířka: 518 mm
Výška: 436 mm
Hloubka: 23 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: Kompaktní rozváděčová skříň HD
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Možnosti montáže
- K montáži na plochy
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3,94 kg
- Číslo celní sazby
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Popis výrobku
-
HD prosklené okno, s otočnou rukojetí, ŠxV: 518x436 mm, z nerezové oceli, 1.4301