- Číslo výrobku:
- HD 1306.600
- Provedení
- Sklon střechy 30° dopředu
- Product modification
- Kompaktní rozváděčová skříň HD, jednodvéřová, má od června 2020 novou montážní desku kompaktní rozváděčové skříně AX.
- Materiál
- Skříň a dveře: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Montážní deska: ocelový plech
Uzavírací vložka HD: nerez ocel 1.4404 (AISI 316L)
Těsnění: silikon, v souladu se směrnicí FDA 21 CFR 177.2600
- Povrch
- Skříň a dveře: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti RA < 0,8 μm
Montážní deska: pozinkovaná
Těsnění: modrá barva (RAL 5010)
- Rozsah dodávky
- Skříňka
Dveře s nasazeným těsněním
Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu
Montážní deska
- Rozměry
- Šířka: 390 mm
Výška vpředu: 430 mm
Výška vzadu: 549 mm
Hloubka: 210 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 330 mm x 355 mm
- Úhel otevření dveří
- 125°
- Počet uzávěrů
- 2
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Nerez ocel
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 13,1 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177567603
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
HD skříň, 390x430,549x209