- Číslo výrobku:
- CS 9868.550
- Provedení
- S výřezem pro chladicí jednotku do vnějšího prostředí 1,5 kW
- Popis výrobku
- Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené směrem ven, pro vnitřní vybavení je k dispozici kompletní rám TS 8.
- Materiál
- Rám skříně: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Ploché díly a kryty podstavce: hliník, AlMg3
Střecha proti dešti: Hliník
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Rám TS 8 se systémovým děrováním 25 mm ve střešním a podlahovém rámu a vertikální profily se 2 upevňovacími rovinami
Čelní dveře s dveřní aretací, otočnou pákovou rukojetí a profilovou půlválcovou vložkou, zámek BJ20027
Bočnice vlevo a vpravo
Zadní stěna
Střecha na ochranu proti dešti
Podstavec s přišroubovanými přírubovými deskami a přišroubovanými kryty vpředu a vzadu
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 800 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Kód IK
- IK10
- Poznámka
- Všechny ploché díly zdvojeny a uzemněny (vnější stěna na vnitřní stěně)
- CS Toptec je základ pro projektová řešení v oblasti venkovního použití. Můžete si je vyžádat pod těmito objednacími čísly: pro samostatné instalace: 9774.099, pro řadové spojení: 9774.005
- Poznámka k obj. č.
- Pro uzavření výřezu je nutná klimatizační jednotka nebo plech adaptéru
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 112 kg
- EAN
- 4028177962712
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
CS TopTec skříň, ŠVH: 800x1600x800 mm s výřezem pro venkovní klimatizaci 1,5 kW