- Číslo výrobku:
- CS 9751.908
- Provedení
- MFG 8
- Popis výrobku
- 1-dveřová dvoustěnná skříň pro venkovní instalaci z hliníku s třídou odolnosti RC 2. Včetně podstavce pro ranžírování kabelů. Připraveno k uchycení kombinovaných lišt 19"/ETSI a systému Direct Air Cooling (DAC).
- Materiál
- Skříň, střecha, dveře, podlahový plech: hliník, AlMg3, 2,0 mm
Montážní deska(y): hliník, AlMg3, 3,0 mm
Upevňovací lišta: nerez ocel 1.4016 (AISI 430)
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Ochranná stříška proti povětrnostním vlivům s ventilací, připraveno k montáži systému Direct Air Cooling (DAC)
Aretace dveří pomocí mechanické západky (cca 155°)
Otočná páková rukojeť a profilová půlválcová vložka, zámek BJ20027
Podstavec pro ranžírování kabelů, opláštěný po celém obvodu
Přírubové desky
Podlahový plech
Montážní deska
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 1.050 mm
Hloubka: 500 mm
- Rozměry
- Celková výška: 1.600 mm
Výška střechy na ochranu proti dešti: 130 mm
Výška podstavce: 400 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 841 mm x 948 mm
- Počet dveří
- 1
- Úhel otevření dveří
- cca 155°
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: 3-bodový uzavírací systém s jednoduchou a dvojitou válcovou vložkou zámku
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: BJ20027
- Přírubová deska
- Velikost: 2
Počet: P2
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 92 kg
- EAN
- 4028177980860
- Popis výrobku
-
CS Multifunkční skříň MFG 8, 1-dveřová, dvoustěnná, ŠVH: 1000×1600×500 mm