- Číslo výrobku:
- CS 9774.005
- Provedení
- pro uspořádání v řadě
- Popis výrobku
- Tento výrobek se používá u infrastrukturních a telekomunikačních projektů. Pro další informace kontaktujte prosím Vaši příslušnou kontaktní osobu pro distribuci.
- Výhody
- Rám TS 8 - stejná systémová platforma ve venkovní oblasti jako u stojanových skříní IE nebo IT
- Ochranná stříška proti vlivům povětrnosti - s přesahem na všech stranách
- Komínový efekt dvojité stěny - redukce vlivu slunečního záření
- Přednosti montáže - rychlé osazení díky otevřené rámové konstrukci, samozřejmě také u variant řadového spojení
- Materiál
- Základní rám: Nerez ocel
Ploché díly: Hliník
Střecha proti dešti: Hliník
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
Polyester odolný proti UV záření
- Rozsah dodávky
- Dvoustěnná venkovní skříň, kompletně předmontovaná
Rám TS 8 se systémovým děrováním 25 mm ve střešním a podlahovém rámu a vertikální profily se 2 upevňovacími rovinami
- Volitelné doplňky
- Volitelné doplňky podle příslušného projektu
Rozměry
Boční dveře
Zadní dveře
Klimatizační systémy
- Poznámka
- Dodací lhůta na vyžádání
- Základní materiál
- Hliník
- Balení
- 1 ks
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Popis výrobku
-
CS KOMBI TOPTECGEHÄUSE SONDER