Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2020
- Číslo výrobku:
- TP 4757.500
- Popis výrobku
- Pro myš a klávesnici o šířce max. 500 mm. I při otevřeném krytu zůstává zachována vysoká ochrana.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně uzavírací vložky typu Doppelbart
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Výška: 200 mm
- Montážní pokyn
- montáž je možná pouze bez montážní desky.
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 15,8 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- Zásuvka pro klávesnici
- Dokumentace
- Návod