- Číslo výrobku:
- IW 6902.100
- Materiál
- Pracovní deska: dřevotřísková deska (po obou stranách plastové laminování (po obvodu nalepené hrany))
- Barva
- Hrany nalepené po obvodu pracovní desky: RAL 7015
- Rozměry
- Šířka: 1.000 mm
Výška: 38 mm
Hloubka: 895 mm - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 24 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177289772
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
- IW Pracov.deska 1000x894