- Číslo výrobku:
- TP 6701.600
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: ocelový plech
- Povrch
- Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře otevřená
Dveře, popř. dvojité dveře s tyčovým uzávěrem (při hloubce 400 mm vpředu, při hloubce 500 mm vpředu a vzadu)
Montážní deska
Podlahové plechy
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 699 mm x 625 mm
- Počet dveří
- 1
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 675 mm
Hloubka: 400 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Poznámka
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 41,7 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177959859
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
TopPult Spodní díl ŠxVxH: 800x675x400 mm, ocelový plech