- Číslo výrobku:
- TP 6711.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň
Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální
Otvor pro protažení kabelu ve dně skříně
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 240 mm
Hloubka: 732 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 25 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177554191
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
Systém TopPult TP, střední díl pultu pro 2dílnou strukturu, šířka × výška: 800 × 732 mm, ocelový plech