- Číslo výrobku:
- TP 6720.500
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
- Povrch
- základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň
Kryt se závěsy umístěnými dole, včetně držáku krytu
Dno otevřené pro individuální přivedení kabelů
- Kód IK
- IK08
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 720 mm
Hloubka: 240 mm
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 11,7 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177554269
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
Systém TopPult TP, horní díl pultu pro 3dílnou strukturu, šířka × výška: 600 × 720 mm, ocelový plech