- Číslo výrobku:
- TP 6742.600
- Materiál
- Skříň: ocelový plech 1,5 mm
Dveře a kryt pultu: ocelový plech 2,0 mm, po obvodu polyuretanové pěnové těsnění
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
- Povrch
- Skříň, střecha a dveře: základní barva nanesená máčením, z vnější strany strukturovaná prášková barva
Montážní deska: pozinkovaná
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Skříň, zezadu a po stranách uzavřená
Dveře, popř. dvojité dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem
Montážní deska
Kryt se závěsy umístěnými vzadu, 2 aretace s automatickým zajištěním. Odjištění doleva automatické, doprava manuální
Podlahové plechy
- Rozměry
- Šířka: 1.200 mm
Výška: 975 mm
Hloubka: 400 mm
- Rozměry montážní desky (Š x V)
- 1.130 mm x 900 mm
- Depth (top)
- 500 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Počet dveří
- 2
- Kód IK
- IK08
- Poznámka
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 95 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177959958
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
-
TP stojací pult, ŠxVxH1/H2: 1200x975x400/500 mm, ocelový plech