- Číslo výrobku:
- TP 2684.600
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dveře, resp. dvoukřídlé dveře a kryt pultu: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm - Povrch
- Skříň, dveře, kryt pultu a podlahové plechy: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
Montážní deska: pozinkovaná - Rozsah dodávky
- Skříň, zezadu a po stranách uzavřená
Dveře, popř. dvojité dveře vpředu, s tyčovým uzávěrem
Kryt pultu s aretací krytu a otočným uzávěrem zajištěným ve skříni
Uzávěry s vložkou typu Doppelbart
Podlahové plechy, dělené
Montážní deska - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 960 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 730 mm x 780 mm
- Depth (top)
- 480 mm
- Depth (bottom)
- 400 mm
- Počet dveří
- 1
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 65,2 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177031357
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Popis výrobku
- Stojanový pult TP, ŠVH: 800x960x400/H2: 480 mm, z nerezové oceli, 1.4301
Kompaktní pulty Nerez ocel
Číslo výrobku: TP 2684.600
Kompaktní pulty z nerez oceli 1.4301, (AISI 304), jednotka připravená k montáži s vysokým stupňem krytí IP 55 ve čtyřech různých šířkách. Snadná manipulace díky aretaci s automatickým zajištěním víka. Vyměnitelná zámková vložka. Snadné vedení kabelů díky děleným podlahovým plechům