Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2021
Výrobek nahrazuje:
4650150
Skříně pro počítačové systémy Nerez ocel
Číslo výrobku: PC 4650.100
Skříně pro počítačové systémy na bázi VX SE z nerezové oceli 1.4301, (AISI 304). Konstrukční princip identický jako u plechových PC-skříní. Praktické zadní dveře umožňují snadný přístup při servisních činnostech. Vysoká ochrana proti neoprávněnému přístupu díky bočnicím a střešnímu plechu vyrobených z jednoho kusu, vnitřnímu zámku prosklených dveřích a uzamykatelné zásuvce s klávesnicí.
- Číslo výrobku:
- PC 4650.100
- Materiál
- Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Dveře na zadní straně: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm
Podlahové plechy: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
Pole monitoru: jednovrstvé bezpečnostní sklo, 4 mm - Povrch
- Jemně zbroušený povrch, zrnitost 400
- Rozsah dodávky
- Skříň nahoře a po stranách uzavřená
Dveře vzadu s tyčovým uzávěrem
Prosklené dveře nahoře, blokovací uzávěr z vnitřní strany
Přístrojová police
Zásuvná přihrádka na klávesnici s výklopným čelem pro opěru dlaně a podložku pod myš
Uzavírací vložka, zámek č. 3524 E
Dveře dole s tyčovým uzávěrem
Podlahové plechy, dělené - Rozměry
- Šířka: 600 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 630 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 55
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Základní materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 115 kg
- EAN
- 4028177682016
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Popis výrobku
- PC Skříň, nerez 1.4300