Produkt končí dnem: 28. 1. 2021
Výrobek nahrazuje:
9209100
- Číslo výrobku:
- KEL 9209.600
- Oblasti použití
- Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
- Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C
- Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
- Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
- Materiál
- Skříň: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω
Dveře: nenasycený polyester zesílený skelnými vlákny (GFK), povrchový odpor: < 10⁹ Ω po obvodu pěnové silikonové těsnění
Montážní deska: ocelový plech, pozinkovaný - Barva
- RAL 9011
- Rozsah dodávky
- Skříň
Dveře
Montážní deska - Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 1.000 mm
Hloubka: 300 mm - Rozměry montážní desky (Š x V)
- 717 mm x 950 mm
- Certificate IEC EX PTB 10.0011U
- ano
- Certificate PTB 03 ATEX 1011U
- ano
- Základní materiál
- Plast
- Uzávěr
- Provedení uzávěru: 3-bodový tyčový uzávěr
Počet uzávěrů: 1
Vložka uzávěru: Doppelbart, 3 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 66
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 39 kg
- Číslo celní sazby
- 94037000
- EAN
- 4028177138452
- ETIM 7.0
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Popis výrobku
- Skříň KEL 800x1000x300 do prostředí Ex