Chladicí jednotky

Střešní chladicí jednotky

Dveře nebo bočnice a únikové cesty tak zůstávají díky instalaci na střechu volné. Elektrické odpařování kondenzátu, kondenzátor s nanopovrchem pro snadné čištění a konstantní chladicí výkon a účinnost. Chladicí výkon 0,55 kW – 4 kW. Třída výkonu 1,3 kW k dispozici také u energeticky účinné technologie Blue e+.

Střešní chladicí jednotky

Střešní chladicí jednotka Blue e+ Celkový chladicí výkon 1,30 kW

Revoluční energetická účinnost díky inovativní hybridní technologii. Průměrná úspora energie 75% díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice. Unikátní kompatibilita napětí pro celosvětové použití. Intuitivní ovládání...

Střešní chladicí jednotky

Střešní chladicí jednotka TopTherm Blue e Celkový chladicí výkon 0,50 - 4,00 kW

Energeticky úsporné střešní chladicí jednotky Blue e ve výkonových třídách 500 W až 4 000 W se standardně integrovaným elektronickým komfortním regulátorem, povrchovou úpravou RiNano na kondenzátoru a elektrickým odpařováním kondenzátu.

Střešní chladicí jednotky

Střešní chladicí jednotka Blue e+ IT

Díky použití technologie Blue e+ je tento set optimalizován pro energeticky účinné chlazení IT rozváděčů. V kombinaci s rozhraními IoT Interface je zajištěna komunikace s různými systémy a možnost monitoringu a vzdáleného managementu.