Integrované řešení VX25 Blue e+
Číslo výrobku: SK 3185.030
Výrobek je dokonalá symbióza systému řadových skříní VX25 a chladicí jednotky Blue e+. Jen s jedním objednacím číslem obdržíte skříň s integrovanou chladicí jednotkou. Chladicí jednotka nabízí všechny výhody technologie Blue e+.
- Číslo výrobku:
- SK 3185.030
- Výhody
- Dokonalá symbióza systému řadových skříní VX25 a chladicí jednotky Blue e+
- Chladicí jednotku lze jednoduše pro účely údržby vytáhnout.
- Nulové náklady na montáž – chladicí jednotka, dveřní polohový spínač a kabeláž pro připojení jsou instalované ve stavu připraveném k zapojení.
- Chladicí jednotka nabízí všechny výhody technologie Blue e+
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Základní skříň VX25, dveře střecha, zadní stěna, bočnice, podlahové plechy, montážní deska
Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Integrovaný dveřní polohový spínač
Integrovaná chladicí jednotka Blue e+
Elektrický odpařovač kondenzátu
Skládaný filtr
Hadice pro odvod kondenzátu (3 m) - Volitelné doplňky
- Pro vzdálené monitorování a síťové propojení chladicích jednotek a chillerů generace Blue e+ můžete použít rozhraní IoT s obj. č. 3124.300. Zvyšte využitelnost strojů a bezpečnost procesů vzdáleným monitorováním dat přístrojů, stavů a systémových hlášení.
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Chladicí výkon L35 L35/50 Hz: 1,3 kW
Chladicí výkon L35 L35/60 Hz: 1,3 kW
Chladicí výkon L35 L50/50 Hz: 0,76 kW
Chladicí výkon L35 L50/60 Hz: 0,76 kW - Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Poznámka
- Provoz bez skládaného filtru není přípustný
- Stažením softwaru vzniká mezi smluvním partnerem a společností Rittal smlouva o bezplatném užívání softwaru v souladu s těmito licenčními podmínkami.
- Maximální příkon
- 0,75 kW
- Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,04
Chladicí faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,04 - Seasonal energy efficiency ratio (SEER) 50/60 Hz
- 5,3
- Provedení
- Vestavba do rozváděče VX25
- Rozměry
- Šířka: 800 mm
Výška: 2.200 mm
Hloubka: 600 mm - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 54 se skládaným filtrem
- Vnitřní okruh IP 54 se skládaným filtrem
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,59 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,85 t - Regulace teploty
- Regulátor e+ (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah provozních teplot chladicího okruhu (aktivního)
- -20 °C...45 °C
- Rozsah provozních teplot okruhu tepelné trubice
- 3 °C...60 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický příkon L35 L35/50 Hz: 0,67 kW
Elektrický příkon L35 L50/50 Hz: 0,68 kW
Elektrický příkon L35 L50/60 Hz: 0,68 kW - Přípustný provozní tlak (p max.)
- 24 bar
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 180 kg
- Číslo celní sazby
- 94032080
- EAN
- 4028177927148
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Základní skříň VX25, 800x2200x600 mm, s integrovanou jednotkou Blue e+ 1,3 kW