- Číslo výrobku:
- SK 3241.500
- Popis výrobku
- Energeticky úsporné provedení diagonálních ventilátorů TopTherm s filtrem. Ventilátory 3240.50x až 3245.51x s možností regulace a kontroly. Pomocí integrovaného řídicího rozhraní s výstupem pro tacho signál lze ventilátor ovládat, řídit jeho otáčky a kontrolovat funkčnost.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně filtrační vložky
- Ventilátor
- Diagonální, EC motor
- Aerodynamický výkon, volné proudění (s filtrem z netkané textilie)
- Při 50 Hz: 225 m³/h
Při 60 Hz: 225 m³/h - Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
- Při 50 Hz: 272 m³/h
Při 60 Hz: 272 m³/h - Aerodynamický výkon s výstupním filtrem včetně filtrační vložky z netkané textilie (počet x objednací číslo)
- 1 x 3240200: 171 m³/h
- 2 x 3240200: 200 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 11 W
Při 60 Hz: 11 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,17 A
Při 60 Hz: 0,15 A - Rozměry
- Šířka: 255 mm
Výška: 255 mm - Instalační hloubka
- 107 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 224 mm
Výška výřezu: 224 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP54 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- IP55 se skládaným filtrem a absorpční podložkou
- IP56 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Stupeň krytí NEMA
- Typ 12 s filtrem z netkané textilie / skládaným filtrem
- Typ 3, 3R, 4, 4X s filtrační vložkou z netkané textilie / skládaným filtrem a krytem proti stříkající vodě
- Řídicí rozhraní
- ano
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 6 A
- Poznámka
- Pro zvýšení aerodynamického výkonu lze volitelně použít skládaný filtr (viz charakteristickou křivku). Lze jej použít pro ventilátory s filtrem, střešní ventilátory i pro výstupní filtry.
- Pro ještě efektivnější provoz nebo k monitorování ventilátorů s filtrem se doporučuje použití EC regulátorů otáček pro EC ventilátory s filtrem (od aerodynamického výkonu 180 m³/h).
- Rozsah provozních teplot
- -25 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 52 dB(A)
Při 60 Hz: 52 dB(A) - Hmotnost/balení
- 1,98 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177652026
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK Ventilátor s filtrem TopTherm, 225 m³/h, 200–240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 255x255x25 mm, EC technologie
Ventilátory s filtrem TopTherm s EC motory
Číslo výrobku: SK 3241.500
Energeticky úsporné provedení ventilátorů s filtrem RTT s technologií EC. Od 180 m³/h s integrovaným řídicím rozhraním (0-10 V / vstup pulzně šířkové modulace a výstup tachosignálu) pro regulaci a monitorování ventilátoru.