- Číslo výrobku:
- SK 3145.000
- Popis výrobku
- Radiální ventilátory pro přímou montáž do 19" roviny se oproti jiným ventilátorům vyznačují zejména širokým prouděním vzduchu při nízké hlučnosti.
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení připravené k okamžitému připojení a použití
Filtrační vložka
- Počet otáček
- 2 245 rpm
- Jmenovité provozní napětí
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 37 W
Při 60 Hz: 46 W
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,32 A
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Výška: 88 mm
Hloubka: 158 mm
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 52 dB(A)
Při 60 Hz: 62 dB(A)
- Max. statický rozdíl tlaků
- 65 ‐ 70 Pa
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...55 °C
- Vnitřní okruh při 50 Hz
- 320 m³/h
- Vnitřní okruh při 60 Hz
- 330 m³/h
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,04 kg
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177037151
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK Radiální ventilátor pro montáž do 482,6 mm (19") roviny, 320 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠVH: 482,6 x 88 x 158 mm