Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 30. 1. 2017
Výrobek nahrazuje:
3138000
- Číslo výrobku:
- SK 3148.007
- Provedení
- bez motoru ventilátoru
- Product modification
- Montážní výřezy nejsou kompatibilní. Při dalším použití střešního plechu je nutný adaptérový rámeček 5050.700.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Těsnicí a upevňovací materiál
Vrtací šablona - Rozměry
- Šířka: 420 mm
Výška: 65 mm
Hloubka: 340 mm - Montážní výřez
- Šířka výřezu: 345 mm
Hloubka výřezu: 265 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 43
- Poznámka
- Při namontování přídavného držáku filtru s filtrační vložkou se u střešního odvětrání 3148.007 dosahuje stupně krytí IP 44.
- Rozsah provozních teplot
- -10 °C...60 °C
- Hmotnost/balení
- 6,8 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177165335
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- Střešní odvod vzduchu 360 m3/h, RAL7034