- Číslo výrobku:
- SK 3140.140
- Popis výrobku
- Střešní ventilátory s vysokým stupněm krytí a flexibilní montáží zevnitř nebo zvenčí.
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletní zařízení, připravené k zapojení a okamžitému použití, včetně skládaného filtru
- Ventilátor
- Radiální, trojfázový motor
- Množství vzduchu při volném proudění (se skládanými filtrem)
- Při 50 Hz: 800 m³/h
Při 60 Hz: 853 m³/h - Množství vzduchu při volném proudění (bez filtračních vložek)
- Při 50 Hz: 863 m³/h
Při 60 Hz: 942 m³/h - Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1x 3243200: 555/565 m³/h
- 2x 3243200: 660/685 m³/h
- Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
- 1x 3243200: 575/600 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V - 480 V, 3~, 60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 98 W
Při 60 Hz: 130 W - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,17 A
Při 60 Hz: 0,2 A - Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 133 mm
Hloubka: 400 mm - Instalační hloubka
- 34,6 mm
- Montážní výřez
- Šířka výřezu: 258 mm
Hloubka výřezu: 258 mm - Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 21 bez filtrační vložky
- IP 54 včetně skládaného filtru
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 12
- Poznámka
- Pro zvýšení stupně krytí na IP55 lze volitelně použít filtr z netkané textilie (viz příslušenství).
- Pro zlepšení energetické účinnosti a prodloužení životnosti přístrojů doporučujeme použití teplotních regulátorů nebo ukazatelů.
- Životnost ventilátoru (L10, 40 °C)
- Při 50 Hz: 63.500 h
Při 60 Hz: 61.500 h - Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 56 dB(A)
Při 60 Hz: 58 dB(A) - Hmotnost/balení
- 6 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177709133
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
- SK střešní ventilátor TopTherm, 863/942 m³/h, 380-415 V, 3~, 50/60 Hz, 400-480 V, 3~, 60 Hz, ŠVH: 400 x 133 x 400 mm
Střešní ventilátor, střešní odvětrání
Číslo výrobku: SK 3140.140
Nová generace stropních ventilátorů se systémovým řešením pro všechny velikosti: jeden rozměr montážního výřezu pro všechny výkonnostní třídy. Proudění vzduchu s nízkými tlakovými ztrátami umožňuje vysokou účinnost, zatímco inovativní způsob uchycení zajišťuje vysoký stupeň krytí IP54.