- Číslo výrobku:
- SK 3216.480
- Popis výrobku
- Pro použití v náročném prostředí a teplotním rozsahu do +70 °C. S termostaticky řízeným elektromagnetickým ventilem.
- Materiál
- Měď/mosaz (Cu/CuZn)
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení (nasazovací připojovací svorkovnice)
Těsnicí a upevňovací materiál
- Celkový chladicí výkon
- L 35 W 10 při 500 l/h: 7 kW
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 480 V, 3~, 60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 1,4 A
Při 60 Hz: 1,6 A1,2 A
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 1 ‐ 10 bar
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda (požadavky na kvalitu naleznete na našich webových stránkách)
- Teplota přívodní vody
- 1 °C...30 °C
- Přípojky vody
- ½" hadicový trn
- G ⅜" vnější závit
- Regulace teploty
- Termostaticky řízený elektromagnetický ventil
- Kontrola teploty
- Přístrojový interní termostat s přepínacím kontaktem, spínací proud 16 A, rozsah nastavení +20 °C...+60 °C (nastavení z výroby +35 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 1 °C...70 °C
- Poznámka
- Použijte 3-pólový jistič
- Rozměry
- Šířka: 450 mm
Výška: 1.800 mm
Hloubka: 300 mm
- Poznámka k obj. č.
- Dodací lhůta na vyžádání
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 4 A
- Předřazené jištění
- Motorový jistič: 1,4...2 A
- Rozsah regulace
- 20 °C...55 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 55
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 79 kg
- Číslo celní sazby
- 84195080
- EAN
- 4028177458642
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
Nástěnný výměník vzd/voda