Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 1. 2021
Chiller TopTherm 8 – 25 kW
Číslo výrobku: SK 3335.870
Chillery TopTherm ve skříni TS s malou půdorysnou plochou lze perfektně integrovat do řady skříní. Jejich modulová konstrukce a bifrekventní provedení zajišťují velkou flexibilitu. Navíc nabízí vysoký servisní komfort a spolehlivost díky ochraně proti zamrzání.
- Číslo výrobku:
- SK 3335.870
- Výhody
- Modulární konstrukce
- Malá zastavěná plocha
- Pohodlný servis
- Vysoká spolehlivost díky ochraně proti zamrznutí
- Mezinárodní použití díky dvoufrekvenčnímu provedení
- Rychle k dispozici, základní platforma skladem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s bočnicemi a dveřmi
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
- Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 20,8 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 23,8 kW - Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
- Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 25 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 27,6 kW - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 1.205 mm
Výška: 2.140 mm
Hloubka: 605 mm - Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 50 l/min
- Pump capacity (at 2.5 bar/60 Hz)
- 85 l/min
- Poznámka
- U 3335.880 a 3335.890 jsou třeba 2 kovové filtry
- Regulace teploty
- Regulace s mikroregulátorem (nastavení výrobce +18 °C, s možností regulace rozdílových hodnot)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C...25 °C
- Teplotní hystereze
- ± 2 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R410A
Množství: 4 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 8,35 t - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 11,4 kW
Při 60 Hz: 13,9 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 22,8 A
Při 60 Hz: 23,8 A - Přípojky vody
- G 1" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Objem: 150 l
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 374 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177690073
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- RK Chiller im TS8-Schrank
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě