- Číslo výrobku:
- SK 3334.600
- Provedení
- Kompaktní a modulární konstrukce komponent chladicího systému
Čerpadlo k čerpání média
- Výhody
- Přesná regulace teploty pomocí mikroprocesorové techniky
- Sběrné poruchové hlášení pomocí bezpotenciálového kontaktu
- Mezinárodní použití díky dvoufrekvenčnímu provedení
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
- Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 3,9 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 4,7 kW
- Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
- Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 4,5 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 5,4 kW
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 1.785 m³/h
Při 60 Hz: 1.785 m³/h
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 602 mm
Výška: 676 mm
Hloubka: 645 mm
- Regulace teploty
- Regulace s mikroregulátorem (nastavení z výroby +20 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C...30 °C
- Teplotní hystereze
- ± 2 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 1,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 2,15 t
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 2,88 kW
Při 60 Hz: 3,24 kW
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 5,6 A
Při 60 Hz: 6,15 A
- Vodní okruh
- otevřené
- Přípojky vody
- G ½" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PP
Objem: 30 l
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 94 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177351189
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
-
Chiller MINI 4,5 kW