Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 5. 2023
Doporučený alternativní výrobek:
3318610
Chiller TopTherm nástěnná montáž
Číslo výrobku: SK 3360.100
Chillery TopTherm ve variantě pro nástěnnou montáž lze perfektně namontovat na dveře nebo bočnici skříně. Nabízí centrální a ekonomické ochlazení chladicí vody a zásobují tak m. j. výměníky tepla vzduch/voda.
- Číslo výrobku:
- SK 3360.100
- Provedení
- Kompaktní a modulární konstrukce komponent chladicího systému
Čerpadlo k čerpání média
Otevřený systém s nádrží - Výhody
- Přesná regulace teploty pomocí mikroprocesorové techniky
- Sběrné poruchové hlášení pomocí bezpotenciálového kontaktu
- Mezinárodní použití díky dvoufrekvenčnímu provedení
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému použití
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
- Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 0,8 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 0,9 kW - Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
- Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 1 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 1,1 kW - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 500 m³/h
Při 60 Hz: 500 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 400 mm
Výška: 950 mm
Hloubka: 310 mm - Regulace teploty
- Regulace s mikroregulátorem (nastavení z výroby +20 °C)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C...30 °C
- Teplotní hystereze
- ± 2 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,5 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,72 t - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 1,16 kW
Při 60 Hz: 1,21 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 4,2 A
Při 60 Hz: 4 A - Přípojky vody
- Rychlospojka (protikus je součástí příslušenství)
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PP
Objem: 5 l - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 47 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177351196
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- Chiller MINI 1 kW, nástěnné provedení
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě