- Číslo výrobku:
- SK 3336.405
- Provedení
- Odolné průmyslové standardní zařízení
Bezpotenciálový kontakt pro sběrné hlášení poruch - Výhody
- Snížení množství chladiva díky technologii Microchannel
- Dotykový displej pro zjednodušené ovládání uživatelem
- Dálkový dohled (monitoring) integrovaný do základní výbavy
- Integrované bezpečnostní funkce
- Předem nakonfigurované volby
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Podstavec: RAL 7016 - Rozsah dodávky
- Chladič připravený k okamžitému připojení
Vícejazyčná dokumentace, včetně funkčního schématu a schémat zapojení - Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 44 (elektrický systém)
- Celkový chladicí výkon Tw10 / Tu32
- Chladicí výkon Tw10 Tu32/50 Hz: 10,2 kW
Chladicí výkon Tw10 Tu32/60 Hz: 11,7 kW - Celkový chladicí výkon Tw18 / Tu32
- Chladicí výkon Tw18 Tu32/50 Hz: 11,8 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu32/60 Hz: 13,2 kW - Celkový chladicí výkon dle normy ČSN EN 14511 Tw18 / Tu35
- Chladicí výkon Tw18 Tu35/50 Hz: 11,01 kW
Chladicí výkon Tw18 Tu35/60 Hz: 12,67 kW - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 6.000 m³/h
Při 60 Hz: 7.200 m³/h - Jmenovité provozní napětí
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 3~, 60 Hz
- Rozměry
- Šířka: 660 mm
Výška: 1.265 mm
Hloubka: 1.315 mm - Řídicí napětí 24 V DC
- ano
- Přesnější regulace
- ano
- Silnější čerpadlo
- ano
- Hladina akustického tlaku
- 68 dB(A)
- Rozsah provozních teplot
- 10 °C...43 °C
- Rozsah provozní teploty chladicího média
- 10 °C...25 °C
- Teplotní hystereze
- ± 0,25 K
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R410A
Množství: 1,35 kg
Global Warming Potential (GWP): 2.088
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 2,82 t - Tlak čerpadla
- Při 50 Hz: 5 bar
Při 60 Hz: 7 bar - Objemový tok (chladicí médium)
- Při 50 Hz: 30 l/min
Při 60 Hz: 55 l/min - Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 6,3 kW
Při 60 Hz: 8,8 kW - Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 11,1 A
Při 60 Hz: 13,1 A - Přípojky vody
- R 1" vnitřní závit
- Počet chladicích okruhů
- 1
- Nádrž
- Materiál: Plast PE
Objem: 49 l - Provozní hmotnost
- 316 kg
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 247 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177926967
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Popis výrobku
- SK Chiller Blue e 11,01/12,67 kW, 400 V, 3~, 50 Hz, 460 V, 3~, 60 Hz, ŠVH: 660 x 1265 x 1315 mm
Chiller Blue e 8 - 48 kW
Číslo výrobku: SK 3336.405
Chillery Blue e v samostatně stojící skříni zajišťují centrální a hospodárné ochlazování chladicího média. Díky technologii Microchannel je dosaženo snížení náplně chladiva. Intuitivní ovládání prostřednictvím dotykového displeje a inteligentní komunikační rozhraní zajišťují komfortní obsluhu a diagnostiku. Integrované bezpečnostní prvky ve standardním provedení zajišťují maximální bezpečnost. Díky předdefinovaným volitelným sadám je kratší také dodací lhůta.