- Číslo výrobku:
- SK 3314.560
- Provedení
- Řadové chlazení
CW
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
- Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
- Potřebný chladicí výkon prostřednictvím modulárních ventilátorových jednotek (výměna ventilátoru bez použití nářadí a výměna možná za provozu)
- Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
- Standardně třífázové připojení pro elektrickou redundanci
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
- Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
- Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
- Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
- Popis funkce
- Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí
- Materiál
- Skříň: ocelový plech
Přední dveře: hliník, eloxovaný/lakovaný
- Barva
- Skříň: RAL 7035
Přední dveře: profily vertikální, stříbrná barva a profily horizontální RAL 9005
- Volitelné doplňky
- Možné přímé připojení dalších 16 ks senzorů CMC III
Rack s výškou 2200 mm, vzduchová přepážka včetně čidla vlhkosti
- Monitorování
- Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
- Přímé připojení zařízení SNMP přes LAN konektor (2 ethernetová rozhraní, čímž se zjednodušuje kaskádové zapojení až 16 LCP)
- Integrace do RiZone OT Suite (rozšířené funkce měření a správy, hodnoty lze přenášet a vizualizovat)
- Poznámka k obj. č.
- Optimalizovaná správa kondenzátu také při nízkých teplotách na přívodu vody k dostání na vyžádání.
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 48 kW/4
51 kW/5
53 kW/6
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 8.000 m³/h
- Number of fans
- 4
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX IT
- Montáž v řadovém umístění skříní
- S předsunutím
- Jmenovité provozní napětí
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 346 V – 415 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. chladicí výkon
- 53 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací konektor
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda
- EC ventilátor
- ano
- Ventilátory s možností výměny během provozu
- ano
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Dvoucestný regulační kulový kohout
- Přípojky vody
- DN 40 (G 1½" vnější závit)
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 10 bar
- Teplota přívodní vody
- 15 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 10B
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 260 kg
- Číslo celní sazby
- 84186900
- EAN
- 4028177977747
- Popis výrobku
-
LCP Inline CW, 53 kW, s předsunutím, RAL 7035, ŠVH: 300 × 2000 × 1200 mm