Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 12. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
3313530
Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG
Číslo výrobku: SK 3312.530
Řadová klimatizace je koncipována pro instalaci v řadě skříní. Teplý vzduch se nasává na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studeného koridoru.
- Číslo výrobku:
- SK 3312.530
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
- Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
- Chladící výkon dle potřeby díky modulárním větrákovým jednotkám
- Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
- Standardně třífázové připojení pro elektrickou redundanci
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
- Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
- Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
- Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
- Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
- Popis funkce
- Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Volitelné doplňky
- Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III
Skříně ve výšce 2200 mm - Provedení
- Řadové chlazení
- Monitorování
- Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
- Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
- Integrace do RiZone
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 10 kW/1
20 kW/2
30 kW/3 - Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 4.800 m³/h
- Number of fans
- 1
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm - Montáž v řadovém umístění skříní
- S předsunutím
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Max. chladicí výkon
- 30 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací konektor
- Doba zapnutí
- 100 %
- Chladicí médium
- Voda
- EC ventilátor
- ano
- Ventilátory s možností výměny během provozu
- ano
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Dvoucestný regulační kulový kohout
- Přípojky vody
- DN 40 (G 1½" vnější závit)
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 10 bar
- Teplota přívodní vody
- 15 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 260 kg
- Číslo celní sazby
- 84195080
- EAN
- 4028177811652
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- Přípojnice CUPONAL 20x10 mm l=2400mm 3ks
- Osvědčení
- EAC