Liquid Cooling Package LCP Inline CW, LCP Inline CWG

Číslo výrobku: SK 3312.550

Řadová klimatizace je koncipována pro instalaci v řadě skříní. Teplý vzduch se nasává na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studeného koridoru.

Číslo výrobku:
SK 3312.550
Výhody
Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
Optimální přizpůsobitelnost díky dynamické nepřetržité regulaci objemového proudu studené vody
Díky využití vysokých teplot přívodní vody se zvýší podíl nepřímého volného chlazení a tím se sníží provozní náklady
Chladící výkon dle potřeby díky modulárním větrákovým jednotkám
Ventilátorové moduly lze konfigurovat jako redundanci n+1
Standardně třífázové připojení pro elektrickou redundanci
Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
Oddělení chlazení od skříně znemožňuje vniknutí vody do serverového rozváděče
Půdorysná plocha max. 0,36 m² pro všechny chladicí výkony
Zlepšená rekuperace tepla díky vysokým teplotám na vratném okruhu vody při použití variant LCP CW s glykolem, například ve spojení s tepelným čerpadlem
Optimální přístupnost pro provádění údržby a servisu zepředu a zezadu
Výměna modulů ventilátorů bez použití nářadí
Popis funkce
Teplý vzduch je nasáván z místnosti nebo teplé uličky na zadní straně zařízení a po ochlazení vyfukován dopředu do studené uličky. Dvojitá podlaha není u tohoto výrobku zapotřebí
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Barva
RAL 7035
Volitelné doplňky
Možné přímé připojení dalších senzorů CMC III
Skříně ve výšce 2200 mm
Provedení
Řadové chlazení
Monitorování
Monitorování všech parametrů relevantních pro systém, např. výstupní/vstupní teploty vzduchu u serveru, teploty vody na vstupu/výstupu, průtoku vody, chladicího výkonu, otáček ventilátoru a netěsností
Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
Integrace do RiZone
Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
16 kW/2
25 kW/3
28 kW/4
Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
Při 50 Hz: 5.000 m³/h
Number of fans
2
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.200 mm
Montáž v řadovém umístění skříní
Zarovnání do jedné roviny
Jmenovité provozní napětí
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
400 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Max. chladicí výkon
28 kW
Způsob (elektrického) připojení
Připojovací konektor
Doba zapnutí
100 %
Chladicí médium
Voda a glykol
EC ventilátor
ano
Ventilátory s možností výměny během provozu
ano
Regulace teploty
Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
Dvoucestný regulační kulový kohout
Přípojky vody
DN 40 (G 1½" vnější závit)
Přípustný provozní tlak (p max.)
10 bar
Teplota přívodní vody
15 °C
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 20
Optimized condensate management even at low water flow temperatures
ano
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
280 kg
EAN
4028177811621
ETIM 7.0
EC002515
ECLASS 8.0
27180712
Popis výrobku
Přípojnice E-Cu 50x10 mm
Osvědčení
EAC
Dokumentace
Návod
Software
Software