- Číslo výrobku:
- SK 3313.410
- Provedení
- DX
- Výhody
- Maximální energetická účinnost díky EC ventilátorové technice a IT řízení
- Nízká ztráta tlaku vzduchu a tím minimalizovaný příkon ventilátorů
- Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
- Díky kompresoru s regulací otáček lze chladicí výkon optimálně přizpůsobit skutečné potřebě.
- Standardně redundantní teplotní čidlo integrované do vzduchového systému
- Specifická údržba LCP DX oddělením chlazení a serverových skříní
- Oblasti použití
- Ideální pro chlazení malých a středních zařízení IT
- Jeden nebo dva rozváděče se samostatným chlazením
- Popis funkce
- LCP odsává vzduch z boku na zadní straně serverové skříně, ochlazuje ho pomocí vysoce výkonných kompaktních modulů a ochlazený vzduch fouká zpět z boku do přední části serverové skříně
- Absorbovaná tepelná energie je v externím kondenzátoru odváděna do okolního prostředí, nedochází k zahřívání v místě instalace.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Volitelné doplňky
- Zvlhčovače
Odvlhčení a dodatečný ohřev
Čerpadlo kondenzátu
Nízkoteplotní/vysokoteplotní kondenzátor (-40 °C/+53 °C)
- Provedení
- Chlazení serverové skříně
- Monitorování
- Přímé připojení zařízení prostřednictvím SNMP přes Ethernet
- Integrace do RiZone
- Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Efektivní chladicí výkon L22 L35: 12 kW
Useful cooling output L22 L45: 10 kW
- Rozsah modulace
- 3 ‐ 12 kW
- Celkový chladicí výkon / počet ventilátorů
- 12 kW/4
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Při 50 Hz: 4.800 m³/h
- Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 1.000 mm
- Vhodné pro typ skříně
- VX IT
- Montáž v řadovém umístění skříní
- Zarovnání do jedné roviny
- Jmenovité provozní napětí
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 7,5 A
- Max. chladicí výkon
- 12 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Připojovací svorka
- Doba zapnutí
- 100 %
- EC ventilátor
- ano
- SNMP karta
- ano
- Ventilátory s možností výměny během provozu
- ano
- Regulace teploty
- Plynule nastavitelná regulace ventilátorů
- Invertorem regulovaný kompresor
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 20 A
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...50 °C
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...35 °C
- Hladina akustického tlaku
- Při 50 Hz: 68 dB(A)
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 20
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 181 kg
- Číslo celní sazby
- 84195080
- EAN
- 4028177953833
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
-
LCP Rack DX, 12 kW, RAL 7035, ŠxVxH: 300x2000x1000 mm