Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 1. 1. 2021
Doporučený alternativní výrobek:
3312081
- Číslo výrobku:
- SK 3311.080
- Popis výrobku
- Adaptér lze umístit na zadní straně předsunutého zařízení LCP Inline CW, aby se uzavřela mezera vzadu.
- Materiál
- Ocelový plech, s nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Adaptéry
Se střešním plechem
Včetně upevňovacího materiálu - Rozměry
- Šířka: 300 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 200 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: TS IT
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 22,3 kg
- EAN
- 4028177670242
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- Adaptér pro 3311530/559