- Číslo výrobku:
- SK 3311.040
- Materiál
- NBR (uvnitř) s ocelovou spirálou a textilní vložkou
- Provedení
- Chlazení serverové skříně
- Délka
- 1,8 m
- Přípojky vody
- G 1½" vnitřní závit
- Rozsah provozních teplot
- -30 °C...70 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 16 bar
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 7,812 kg
- Číslo celní sazby
- 39173900
- EAN
- 4028177663725
- ETIM 7.0
- EC002515
- ECLASS 8.0
- 27180712
- Popis výrobku
- SK připojovací hadice, pro připojení vody dole a nahoře, pro LCP Rack/Inline CW, D: 1800 mm