- Číslo výrobku:
- SK 3312.800
- Popis výrobku
- Díky použití technologie Blue e+ je tento set optimalizován pro energeticky účinné chlazení IT rozváděčů. V kombinaci s rozhraními IoT Interface je zajištěna komunikace s různými systémy a možnost monitoringu a vzdáleného managementu.
- Výhody
- Úspora energie díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
- Celosvětové použití díky unikátní kompatibilitě napětí
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
- Technické údaje
- Další informace, návody a technické údaje k jednotlivým komponentám uvedeným v této dokumentaci naleznete na stránkách příslušných výrobků
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Set obsahuje následující komponenty:
Střešní chladicí jednotka (3185.730)
IoT Interface (3124.300)
Teplotní čidlo (3124.400)
Propojovací kabel (7030.091)
Držák kabelu na suchý zip (7111.350) - Efektivní chladicí výkon L22 L30
- 1 600 W
- Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maximální příkon
- 0,75 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Nasazovací připojovací svorkovnice
- Rozměry
- Šířka: 700 mm
Výška: 308 mm
Hloubka: 560 mm - Doba zapnutí
- 100 %
- Regulace teploty
- Regulátor e+
- Protokoly
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 24 bar
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 54 se skládaným filtrem
- Vnitřní okruh IP 54 se skládaným filtrem
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 0,59 kg - Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 38 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177942431
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Střešní chladicí jednotka Blue e+ IT, 1,6 kW, RAL 7035
Střešní chladicí jednotka Blue e+ IT
Číslo výrobku: SK 3312.800
Díky použití technologie Blue e+ je tento set optimalizován pro energeticky účinné chlazení IT rozváděčů. V kombinaci s rozhraními IoT Interface je zajištěna komunikace s různými systémy a možnost monitoringu a vzdáleného managementu.