Uzavřená studená ulička

Číslo výrobku: SK 7999.922

Ve výpočetním centru oddělují teplý a studený vzduch dveřní a stropní prvky. Tím se zvyšuje účinnost klimatizace. Lze použít jako přepážku teplého nebo studeného koridoru.

Číslo výrobku:
SK 7999.922
Provedení
Individuální projektování
Popis výrobku
Půlené posuvné dveře s průhledem. Stabilní stropní prvky v kovu s vysokou propustností světla. V případě potřeby také možnost použití bezpečnostního skla. Šířka uličky je 1200 mm.
Výhody
Zvýšení energetické účinnosti a výkonnosti klimatizačních systémů
Snadná montáž a možnost dodatečného vybavení díky plné kompatibilitě se systémem skříní VX IT
Výhodné zvýšení výkonu vašeho stávajícího zařízení, prodlužuje cyklus vašich investic až do opatření náhrady
Oblasti použití
Záleží na způsobu použití, uzavřená ulička může být vytvořena s klimatizačními systémy s cirkulací vzduchu nebo LCP Inline jako teplá nebo studená uzavřená ulička
Popis funkce
Studená uzavřená ulička je kombinace dveřních a stropních prvků, která umožňuje důsledné oddělení teplého a studeného vzduchu v datovém centru. Toto oddělení je zcela rozhodující, účelem je uspořit energii a zvýšit účinnost stávající klimatizační techniky.
Materiál
Ocelový plech, s nástřikem
Krycí prvky: polykarbonát
Barva
RAL 7035
Balení
1 ks
Číslo celní sazby
73089059
EAN
4028177717107
ETIM 7.0
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
Popis výrobku
SK Uzavřená ulička, individuální projektování
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technický systémový katalog