- Číslo výrobku:
- SK 3243.080
- Popis výrobku
- Pro ventilátory s filtrem a výstupní mřížky. Snadné čištění díky vnějšímu silikonovému těsnění používanému v potravinářství.
- Materiál
- Nerezová ocel AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikon
- Vhodný pro obj. č.
- 3243....
- 3244....
- Rozměry
- Šířka: 350 mm
Výška: 480 mm
Hloubka: 110 mm
- Stupeň krytí NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- NEMA 4
- NEMA 4X
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 56 při montáži nad ventilátor s filtrem/výstupní mřížku s filtrační vložkou
- Hmotnost/balení
- 4,9 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177652095
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
Kryt proti stříkající vodě- SK3243/44/44