- Číslo výrobku:
- SK 3108.115
- Popis výrobku
- K vyloučení vzniku ložisek tepla a na podporu vedení chladného vzduchu zajišťovaného aktivními prvky klimatizačních systémů. Lze přestavit ve dvou osách. Upevnění na rámovém profilu. Je možné kaskádové propojení několika ventilátorů pomocí rychloupínací svorky.
- Rozsah dodávky
- Kompletně propojená jednotka připravená k okamžitému připojení, s axiálním ventilátorem
Aretovatelná rychloupínací svorka
Upevňovací materiál
- Jmenovité provozní napětí
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- Při 50 Hz: 19 W
Při 60 Hz: 18 W
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 0,24 A
Při 60 Hz: 0,23 A
- Hmotnost/balení
- 1,16 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177220492
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
Vnitřní ventilátor pro TS