- Číslo výrobku:
- SK 3213.310
- Popis výrobku
- Pro použití u nástěnných chladicích jednotek. K cílenému vedení studeného vzduchu směrem dolů. Vhodný zejména při vysoké hustotě osazení elektrických komponentů ve spodní části rozváděčové skříně.
- Výhody
- Vedení studeného vzduchu směrem dolů
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Vhodné pro
- Nástěnné chladicí jednotky TopTherm Blue e
- Vhodný pro obj. č.
- 3304.xxx
- 3305.xxx
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,56 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177380721
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Popis výrobku
- SK usměrňovač proudícího vzduchu, pro SK 3304/3305, montážní hloubka: 65 mm