- Číslo výrobku:
- SK 3236.124
- Popis výrobku
- Kompaktní ventilátor na stejnosměrný proud pro chlazení skříně nebo komponentů ve skříních.
- Rozsah dodávky
- Ventilátor
Upevňovací šrouby
Ochrana před nebezpečným dotykem
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V (DC)
- Jmenovitý elektrický příkon Pel
- při DC: 1 W
- Rozměry
- Šířka: 60 mm
Výška: 60 mm
Hloubka: 25,4 mm
- Poznámka
- Elektrické připojení pomocí 2 samostatných vodičů (délka cca 300 mm)
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- při DC: 20 dB(A)
- Hmotnost/balení
- 0,14 kg
- Balení
- 1 ks
- Číslo celní sazby
- 84145915
- EAN
- 4028177637603
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK Miniventilátor 15 m³/h, 20 dB, 24 VDC