- Číslo výrobku:
- SK 3124.310
- Popis výrobku
- Ve spojení s IoT Interface umožňuje adaptér inteligentní síťové propojení chladicích jednotek řady Blue e.
- Výhody
- Digitalizace a síťové propojení nabízejí velké příležitosti pro každou firmu. Ve spojení s IoT Interface (3124.300) lze snadno realizovat integraci chladicích jednotek série Blue e do prostředí Průmyslu 4.0 bez zásahů do automatizační logiky.
- Plug and run: Konfigurace a uvedení IoT Interface do provozu se provádí rychle, komfortně a zcela bez programování prostřednictvím integrovaného webového serveru.
- Monitorování podmínek až 10 chladicích jednotek v kombinaci Master/Slave
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva
- Barva
- Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Adaptér Blue e IoT
Návod k instalaci a stručný návod k obsluze
Montážní úhelníky
Upevňovací příslušenství
Sub-D na RJ11 propojovací kabel, délka 150 mm
Montážní příchytky pro upevnění montážních lišt
- Rozhraní
- 1× Modbus RTU
- 1× rozhraní chladicí jednotky
- Vhodný pro obj. č.
- 3303.5/6xx
- 3304.5/6xx
- 3305.5/6xx
- 3328.5/6xx
- 3329.5/6xx
- 3332.5/6xx
- 3361.5/6xx
- 3366.5/6xx
- 3377.5/6xx
- 3307.7xx
- 3310.7xx
- 3382.5/6xx
- 3359.5/6xx
- 3383.5/6xx
- 3273.500
- 3384.5/6xx
- 3385.5/6xx
- 3386.5/6xx
- 3387.5/6xx
- 9776.550
- Rozměry
- Šířka: 80 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm
- Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 30
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,201 kg
- Číslo celní sazby
- 85234920
- EAN
- 4028177939059
- ETIM 7.0
- EC001099
- ECLASS 8.0
- 27143136
- Popis výrobku
-
Adaptér Blue e IoT