- Číslo výrobku:
- SK 3118.000
- Popis výrobku
- Zapíná topení, resp. ventilátor při překročení pevně nastavitelné relativní vlhkosti v rozváděči. Tím se relativní vlhkost sníží a nedojde ke kondenzaci na elektronických komponentech.
- Výhody
- Rychlá připojovací technika, tzn. připojovací svorkovnice se šroubovým připojením zvenčí.
- Flexibilní montáž na svislé nebo vodorovné 35 mm nosné liště dle normy EN 50 022 nebo upevnění nasunutím a zaklapnutím v profilu skříně nebo na montážní desku pomocí přiloženého adaptéru.
- Technické údaje
- Osazení kontaktu: 1pólový přepínací kontakt jako pružinový skokový spínací člen
- Povolené zatížení kontaktů: AC ~ 5 (0,2) A (induktivní zátěž při cos φ = 0,6) / DC = max. 20 W
- Rozsah regulace: relativní vlhkost 50 – 100 %
- Diference spínání: cca 4 %
- Barva
- RAL 7035
- Rozměry
- Šířka: 71 mm
Výška: 71 mm
Hloubka: 33,5 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 24 V - 250 V, 1~
- 24-48 V (DC)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,1 kg
- Číslo celní sazby
- 90321080
- EAN
- 4028177036734
- ETIM 7.0
- EC002008
- ECLASS 8.0
- 27210708
- Popis výrobku
-
SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), barva RAL 7035, ŠxVxH: 71 x 71 x 33,5 mm