- Číslo výrobku:
- SK 3201.960
- Popis výrobku
- K napájení nástěnných výměníků tepla vzduch/voda v provedení 230 V. Dostupný také s primární přípojkou 115 V nebo 400 V.
- Technické údaje
- Výkon 110 VA
- Tolerance napětí ±10 %
- Primární připojení délka 3500 mm
- Sekundární připojení délka 1500 mm
- Montáž na nosné liště 35 mm EN 50 022
- Rozsah dodávky
- Toroidní transformátor
Upevňovací materiál
- Snap-mounting to support rails TS 35
- ano
- Vhodný pro obj. č.
- 3363.X0X
- 3364.X0X
- 3212.230
- 3214.100
- 3214.700
- 3215.100
- 3215.700
- Rozměry
- Šířka: 105 mm
Výška: 123 mm
Hloubka: 55 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V (sekundární), 1~, 50 Hz/60 Hz
- 400 V (primární), 2~, 50 Hz/60 Hz
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 2,38 kg
- Číslo celní sazby
- 85043121
- EAN
- 4028177690226
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
Toroidní transformátor, 400V 50/60Hz