- Číslo výrobku:
- SK 3124.400
- Popis výrobku
- NTC čidlo pro regulaci chladicích jednotek Blue e+ podle individuálního měřicího bodu uvnitř rozváděče (regulace podle externího čidla) nebo podle teploty vzduchu vháněného chladicí jednotkou do rozváděče. U chilleru: Diferenciální regulace se používá v případě, že existuje požadavek na regulaci teploty média v závislosti na teplotě okolí (kladné nebo záporné). Přitom je nutné teplotní čidlo umístit do blízkosti chilleru Blue e+.
- Rozsah dodávky
- Externí čidlo s přívodním kabelem (délka 2,5 m)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,093 kg
- Číslo celní sazby
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27200208
- Popis výrobku
-
SK External temperature sensor Blue e+