- Číslo výrobku:
- SK 3312.805
- Popis výrobku
- Pro montáž střešní chladicí jednotky. Výřez ve střešním plechu musí být umístěný tak, aby byla střešní chladicí jednotka na středu rozváděčové skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Montážní pokyn
- Pro montáž je třeba použít upevňovací materiál stávajícího plného střešního plechu
- Vhodný pro obj. č.
- 3312.800
- 3185.730
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
VX
Šířka: = 800 mm
Hloubka: = 800 mm
- Balení
- 1 ks
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Popis výrobku
-
Střešní plech pro VX 800 x 800 s výřezem pro střešní chladicí jednotku Blue e+ IT