- Číslo výrobku:
- SK 3377.000
- Popis výrobku
- Ploché chladicí jednotky mohou být vestavěné nebo namontované ve dveřích nebo stěně rozváděčové skříně, resp. na nich. Krycí rám dodává chladicí jednotce uzavřený vzhled.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Krycí rám
Těsnicí a upevňovací materiál
- Vhodný pro obj. č.
- 3366....
- Rozměry
- Šířka: 448 mm
Výška: 1.583 mm
Hloubka: 140 mm
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 11,5 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Popis výrobku
-
Krycí rám pro chladicí jednotky SLIM