- Číslo výrobku:
- SK 3286.700
- Popis výrobku
- Rychloupínací rám je více než pouhý alternativní rám. Společně s těsněním se spodní část výměnného rámu upevňuje šrouby na rozváděčovou skříň. Na základě toho je možné chladicí jednotku, která má předem namontovaný vrchní díl výměnného rámu, pomocí rychlouzávěrů rychle usadit, popř. sejmout. V případě servisu to znamená zkrácení doby montáže a tím i minimalizaci prostojů. Kromě toho v případě, kdy vzduch okolního prostředí obsahuje olej, poskytuje rám pro rychlou výměnu díky svému integrovanému drenážnímu žlabu účinnou ochranu před pronikáním oleje do rozváděčové skříně.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Rám pro rychlou výměnu
Těsnění
Rychlouzávěry
- Vhodný pro obj. č.
- 3359....
- 3382....
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 6,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177325401
- ETIM 7.0
- EC000331
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Popis výrobku
-
Rám pro rychlou výměnu